(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Coples Flexibles - Tipo resorte de hoja, serie LCS-M.

Coples Flexibles - Tipo resorte de hoja, serie LCS-M.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo resorte de hoja, serie LCS-M. Aseguramiento de eje mediante la combinación de eje inclinado y fijación por clampeo.

 

Número de Parte
LCS-55M-11LX12B
LCS-55M-11LX14B
LCS-55M-11LX16B
LCS-55M-11LX18B
LCS-55M-11LX19B
LCS-65M-11LX14B
LCS-65M-11LX16B
LCS-65M-11LX18B
LCS-65M-11LX20B
LCS-65M-11LX22B
LCS-65M-16LX14B
LCS-65M-16LX16B
LCS-65M-16LX18B
LCS-65M-16LX20B
LCS-65M-16LX22B
LCS-65M-16LX24B
LCS-65M-16LX25B
LCS-80M-16LX15B
LCS-80M-16LX18B
LCS-80M-16LX20B
LCS-80M-16LX24B
LCS-80M-16LX28B
LCS-80M-16LX32B
LCS-80M-16LX35B
LCS-90M-16LX19B
LCS-90M-16LX20B
LCS-90M-16LX24B
LCS-90M-16LX28B
LCS-90M-16LX32B
LCS-90M-16LX35B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
d1 (d)
(mm)
d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desplazamiento axial (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012115544.8250.390.93X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014115544.8250.390.93X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016115544.8250.390.93X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018115544.8250.390.93X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019115544.8250.390.93X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014116554.5400.462.15X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016116554.5400.462.15X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018116554.5400.462.15X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0020116554.5400.462.15X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0022116554.5400.462.15X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014166570400.462.19X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016166570400.462.19X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018166570400.462.19X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0020166570400.462.19X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0022166570400.462.19X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0024166570400.462.19X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0025166570400.462.19X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0015168074.8800.585.40X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0018168074.8800.585.40X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0020168074.8800.585.40X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0024168074.8800.585.40X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0028168074.8800.585.40X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0032168074.8800.585.40X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0035168074.8800.585.40X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 50019169079.51800.641.01X10-3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 50020169079.51800.641.01X10-3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 50024169079.51800.641.01X10-3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 50028169079.51800.641.01X10-3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 50032169079.51800.641.01X10-3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 50035169079.51800.641.01X10-3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Muelles de precisión de montaje del eje Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desalineación angular permitida(deg) 1 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.02 Resortes planos Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico