(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo resorte de hoja, serie LCS-T7.

Coples Flexibles - Tipo resorte de hoja, serie LCS-T7.
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Servomotor, estándar, motor paso a paso
· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Desalineación permitida: Angular, axial, excentricidad.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el ajuste de eje de precisión, tipo ballesta, serie LCS-T7, consulte las secciones siguientes:

 

Número de Parte
LCS-65T7-15X19
LCS-80T7-20X24
LCS-80T7-22X24
LCS-80T7-24X24
LCS-80T7-35X35
LCS-90T7-22X25
LCS-100T7-32X32
LCS-100T7-35X38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
d1 (d)
(mm)
d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desplazamiento axial (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.0015196567.5400.462.65X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0020248078.8800.586.48X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0022248078.8800.586.48X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0024248078.8800.586.48X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0035358078.8800.586.48X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10100 ~ Menos de 50022259085.51800.641.21X10-3
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10100 ~ Menos de 5003232100912500.722.02X10-3
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

10100 ~ Menos de 5003538100912500.722.02X10-3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Muelles de precisión de montaje del eje Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desalineación angular permitida(deg) 1 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.02 Resortes planos Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico