(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo resorte de ajuste axial de precisión, serie LCS-B.

Coples Flexibles - Tipo resorte de ajuste axial de precisión, serie LCS-B.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo resorte de ajuste axial de precisión con una inercia baja y especificaciones con una alta rigidez.

 

Número de Parte
LCS-45B-10X10
LCS-45B-10X12
LCS-45B-10X14
LCS-45B-10X15
LCS-45B-10X16
LCS-45B-12X12
LCS-45B-12X14
LCS-45B-12X15
LCS-45B-12X16
LCS-45B-14X14
LCS-45B-14X15
LCS-45B-14X16
LCS-45B-15X15
LCS-45B-15X16
LCS-45B-16X16
LCS-55B-10X10
LCS-55B-10X12
LCS-55B-10X14
LCS-55B-10X15
LCS-55B-10X16
LCS-55B-10X17
LCS-55B-10X18
LCS-55B-10X19
LCS-55B-12X12
LCS-55B-12X14
LCS-55B-12X15
LCS-55B-12X16
LCS-55B-12X17
LCS-55B-12X18
LCS-55B-12X19
LCS-55B-14X14
LCS-55B-14X15
LCS-55B-14X16
LCS-55B-14X17
LCS-55B-14X18
LCS-55B-14X19
LCS-55B-15X15
LCS-55B-15X16
LCS-55B-15X17
LCS-55B-15X18
LCS-55B-15X19
LCS-55B-16X16
LCS-55B-16X17
LCS-55B-16X18
LCS-55B-16X19
LCS-55B-17X17
LCS-55B-17X18
LCS-55B-17X19
LCS-55B-18X18
LCS-55B-18X19
LCS-55B-19X19
LCS-65B-14X14
LCS-65B-14X15
LCS-65B-14X16
LCS-65B-14X17
LCS-65B-14X18
LCS-65B-14X19
LCS-65B-14X20
LCS-65B-14X22
LCS-65B-14X24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
d1 (d)
(mm)
d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desplazamiento axial (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0010104538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0010124538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0010144538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0010154538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0010164538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0012124538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0012144538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0012154538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0012164538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0014144538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0014154538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0014164538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0015154538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0015164538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.0016164538.6120.320.33X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010105544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010125544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010145544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010155544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010165544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010175544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1020.01~50.0010185544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010195544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012125544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012145544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012155544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012165544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012175544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012185544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012195544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014145544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014155544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014165544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014175544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014185544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014195544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015155544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015165544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015175544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015185544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015195544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016165544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016175544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016185544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016195544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017175544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1020.01~50.0017185544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017195544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018185544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018195544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019195544.8250.390.89X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014146554.5400.462.04X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014156554.5400.462.04X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014166554.5400.462.04X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014176554.5400.462.04X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014186554.5400.462.04X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014196554.5400.462.04X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014206554.5400.462.04X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014226554.5400.462.04X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014246554.5400.462.04X10-4

Cargando…

Información básica

Tipo Muelles de precisión de montaje del eje Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Momento de baja inercia Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desalineación angular permitida(deg) 1
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.02 Resortes planos Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico