(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Coples Flexibles - De precisión, con resorte tipo hoja, serie LAS-C.

Coples Flexibles - De precisión, con resorte tipo hoja, serie LAS-C.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles de precisión, con resorte tipo hoja. La transmisión rotacional de alta precisión y alta flexibilidad es posible gracias a su doble clampeo y su estructura sin retroceso. Ideal para servo motores y motores a pasos.

 

Número de Parte
LAS-12C-3X3
LAS-12C-3X4
LAS-12C-3X5
LAS-12C-4X4
LAS-12C-4X5
LAS-12C-5X5
LAS-15C-3X3
LAS-15C-3X4
LAS-15C-3X5
LAS-15C-4X4
LAS-15C-4X5
LAS-15C-5X5
LAS-20C-4X4
LAS-20C-4X5
LAS-20C-4X6
LAS-20C-4X7
LAS-20C-4X8
LAS-20C-5X5
LAS-20C-5X6
LAS-20C-5X7
LAS-20C-5X8
LAS-20C-6X6
LAS-20C-6X7
LAS-20C-6X8
LAS-20C-7X7
LAS-20C-7X8
LAS-20C-8X8
LAS-25C-6X6
LAS-25C-6X6.35
LAS-25C-6X7
LAS-25C-6X8
LAS-25C-6X9.525
LAS-25C-6X10
LAS-25C-6.35X6.35
LAS-25C-6.35X7
LAS-25C-6.35X8
LAS-25C-6.35X9.525
LAS-25C-6.35X10
LAS-25C-7X7
LAS-25C-7X8
LAS-25C-7X9.525
LAS-25C-7X10
LAS-25C-8X8
LAS-25C-8X9.525
LAS-25C-8X10
LAS-25C-9.525X9.525
LAS-25C-9.525X10
LAS-25C-10X10
LAS-30C-6X6
LAS-30C-6X7
LAS-30C-6X8
LAS-30C-6X10
LAS-30C-6X11
LAS-30C-6X12
LAS-30C-6X14
LAS-30C-7X7
LAS-30C-7X8
LAS-30C-7X10
LAS-30C-7X11
LAS-30C-7X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
d1 (d)
(mm)
d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desplazamiento axial (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00331212.40.250.50.010.040.06X10-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00341212.40.250.50.010.040.06X10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.00351212.40.250.50.010.040.06X10-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00441212.40.250.50.010.040.06X10-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00451212.40.250.50.010.040.06X10-6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00551212.40.250.50.010.040.06X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.05~1.00331516.20.60.50.010.050.22X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.05~1.00341516.20.60.50.010.050.22X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.05~1.00351516.20.60.50.010.050.22X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.05~1.00441516.20.60.50.010.050.22X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.05~1.00451516.20.60.50.010.050.22X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.05~1.00551516.20.60.50.010.050.22X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00442018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00452018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00462018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00472018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00482018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00552018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00562018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00572018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00582018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00662018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00672018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00682018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00772018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00782018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100.05~1.00882018.81.310.020.130.79X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00662523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.0066.352523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00672523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00682523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.0069.5252523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.006102523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.006.356.352523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.01~3.006.3572523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.01~3.006.3582523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.006.359.5252523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.006.35102523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00772523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.00782523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.01~3.0079.5252523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.007102523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.01~3.00882523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.01~3.0089.5252523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.008102523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.01~3.009.5259.5252523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

101.01~3.009.525102523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.0010102523.42.810.020.152.31X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.00663024.43.610.020.24.89X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.00673024.43.610.020.24.89X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.00683024.43.610.020.24.89X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.006103024.43.610.020.24.89X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.006113024.43.610.020.24.89X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.006123024.43.610.020.24.89X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.006143024.43.610.020.24.89X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.00773024.43.610.020.24.89X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.00783024.43.610.020.24.89X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.007103024.43.610.020.24.89X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.007113024.43.610.020.24.89X10-6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.007123024.43.610.020.24.89X10-6

Cargando…

Información básica

Tipo Muelles de precisión de montaje del eje Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso / Codificador
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Alta rigidez torsional / Momento de baja inercia Material del cuerpo A2017
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2
Resortes planos Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico