(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ajuste de eje de precisión - Serie UCNFF de tipo corregible

Ajuste de eje de precisión - Serie UCNFF de tipo corregible
  • Descuento por volumen

· Escribe: Otros
· Número máximo de rotación (rpm): 6000
· Escribe: Tipo de junta cruzada
· Rango máximo de número de rotación (rpm): 4001 to 10000
· Rango de desalineación lateral permitido (mm): 0.02 to 0.2

 

Número de Parte
UCNFF-45
UCNFF-55
UCNFF-65
UCNFF-80
UCNFF-100
UCNFF-125
UCNFF-155
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(Nm)
Diámetro exterior A
(φ)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(Nm)
Momento de inercia
(kg · m2)
Max. Esfuerzo de torsión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.006230101.44X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.007836204.30X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.008844408.43X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011050802.26X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 500136641607.13X10-3320
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10100 ~ Menos de 500166803202.00X10-2640
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10500 ~ Menos de 1000198916404.76X10-21280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Especificación de fijación de brida Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso / Codificador
Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2
Número máximo de rotación(r/min) 6000 Rango máximo de número de rotación(r/min) 4001~10000 Desalineación angular permitida(deg) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico