(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie UCNF-B Tipo de corrección Adaptador de eje de precisión

Serie UCNF-B Tipo de corrección Adaptador de eje de precisión
  • Descuento por volumen

· Escribe: Otros
· Número máximo de rotación (rpm): 6000
· Escribe: Tipo de junta cruzada
· Rango máximo de número de rotación (rpm): 4001 to 10000
· Rango de desalineación lateral permitido (mm): 0.02 to 0.2

 

Número de Parte
UCNF-45B-10
UCNF-45B-12
UCNF-45B-14
UCNF-45B-15
UCNF-45B-16
UCNF-55B-10
UCNF-55B-12
UCNF-55B-14
UCNF-55B-15
UCNF-55B-16
UCNF-55B-17
UCNF-55B-18
UCNF-55B-19
UCNF-65B-14
UCNF-65B-15
UCNF-65B-16
UCNF-65B-17
UCNF-65B-18
UCNF-65B-19
UCNF-65B-20
UCNF-65B-22
UCNF-65B-24
UCNF-65B-25
UCNF-80B-15
UCNF-80B-16
UCNF-80B-17
UCNF-80B-18
UCNF-80B-19
UCNF-80B-20
UCNF-80B-22
UCNF-80B-24
UCNF-80B-25
UCNF-80B-28
UCNF-80B-30
UCNF-80B-32
UCNF-80B-35
UCNF-100B-20
UCNF-100B-22
UCNF-100B-25
UCNF-100B-28
UCNF-100B-30
UCNF-100B-32
UCNF-100B-35
UCNF-100B-38
UCNF-100B-40
UCNF-125B-32
UCNF-125B-35
UCNF-125B-38
UCNF-125B-40
UCNF-125B-42
UCNF-155B-45
UCNF-155B-48
UCNF-155B-50
UCNF-155B-55
UCNF-155B-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(Nm)
Diámetro exterior A
(φ)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(Nm)
Momento de inercia
(kg · m2)
Max. Esfuerzo de torsión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.006239100.92X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.006239100.92X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.006239100.92X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.006239100.92X10-420
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

105.01~10.006239100.92X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.007846202.71X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.007846202.71X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.007846202.71X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.007846202.71X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.007846202.71X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.007846202.71X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.007846202.71X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.007846202.71X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.008856405.48X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.008856405.48X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.008856405.48X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.008856405.48X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.008856405.48X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.008856405.48X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.008856405.48X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.008856405.48X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.008856405.48X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.008856405.48X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0011065801.48X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 500136821604.69X10-3320
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 500136821604.69X10-3320
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 500136821604.69X10-3320
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 500136821604.69X10-3320
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 500136821604.69X10-3320
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 500136821604.69X10-3320
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 500136821604.69X10-3320
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 500136821604.69X10-3320
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 500136821604.69X10-3320
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10100 ~ Menos de 5001661003201.36X10-2640
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10100 ~ Menos de 5001661003201.36X10-2640
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10100 ~ Menos de 5001661003201.36X10-2640
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10100 ~ Menos de 5001661003201.36X10-2640
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10100 ~ Menos de 5001661003201.36X10-2640
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10500 ~ Menos de 10001981166403.37X10-21280
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10500 ~ Menos de 10001981166403.37X10-21280
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10500 ~ Menos de 10001981166403.37X10-21280
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10500 ~ Menos de 10001981166403.37X10-21280
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10500 ~ Menos de 10001981166403.37X10-21280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Especificación de fijación de brida Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso / Codificador
Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2
Número máximo de rotación(r/min) 6000 Rango máximo de número de rotación(r/min) 4001~10000 Desalineación angular permitida(deg) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico