(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie UCRF Tipo de corrección Adaptador de eje de precisión

Serie UCRF Tipo de corrección Adaptador de eje de precisión
  • Descuento por volumen

· Escribe: Otros
· Número máximo de rotación (rpm): 6000
· Escribe: Tipo de junta cruzada
· Rango máximo de número de rotación (rpm): 4001 to 10000
· Rango de desalineación lateral permitido (mm): 0.02 to 0.2

 

Número de Parte
UCRF-34
UCRF-38
UCRF-45
UCRF-55
UCRF-65
UCRF-80
UCRF-100
UCRF-125
UCRF-155
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(Nm)
Diámetro exterior A
(φ)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(Nm)
Momento de inercia
(kg · m2)
Max. Esfuerzo de torsión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101.01~3.0050322.50.32X10-45
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103.01~5.00543950.54X10-410
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105.01~10.006247101.07X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.007858203.12X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.008867406.31X10-480
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1050.01~100.0011080801.73X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 5001361021605.40X10-3320
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10100 ~ Menos de 5001661253201.59X10-2640
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10500 ~ Menos de 1000198145.56404.06X10-21280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Alto par / Agujero del eje sin terminar / Especificación de fijación de brida Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso / Codificador
Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2
Número máximo de rotación(r/min) 6000 Rango máximo de número de rotación(r/min) 4001~10000 Desalineación angular permitida(deg) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico