(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie UCR Tipo de corrección Adaptador de eje de precisión

Serie UCR Tipo de corrección Adaptador de eje de precisión
  • Descuento por volumen

· Escribe: Otros
· Número máximo de rotación (rpm): 6000
· Escribe: Tipo de junta cruzada
· Rango máximo de número de rotación (rpm): 4001 to 10000
· Rango de desalineación lateral permitido (mm): 0.02 to 0.2

 

Número de Parte
UCR-34
UCR-38
UCR-45
UCR-55
UCR-65
UCR-80
UCR-100
UCR-125
UCR-155
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(Nm)
Diámetro exterior A
(φ)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(Nm)
Momento de inercia
(kg · m2)
Max. Esfuerzo de torsión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101.01~3.0034402.50.15X10-45
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103.01~5.00385050.26X10-410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.004564100.69X10-420
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1010.01~20.005580201.95X10-440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.006590404.19X10-480
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1050.01~100.0080110801.21X10-3160
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10100 ~ Menos de 5001001401603.67X10-3320
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10100 ~ Menos de 5001251703201.17X10-2640
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

10500 ~ Menos de 10001552006403.36X10-21280

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Alta rigidez torsional / Alto par / Agujero del eje sin terminar Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso / Codificador
Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2
Número máximo de rotación(r/min) 6000 Rango máximo de número de rotación(r/min) 4001~10000 Desalineación angular permitida(deg) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico