(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ajuste de eje de precisión: corregible, serie UCN-T7

Ajuste de eje de precisión: corregible, serie UCN-T7
  • Descuento por volumen

· Escribe: Otros
· Número máximo de rotación (rpm): 6000
· Escribe: Tipo de junta cruzada
· Rango máximo de número de rotación (rpm): 4001 to 10000
· Rango de desalineación lateral permitido (mm): 0.02 to 0.2

 

Número de Parte
UCN-65T7-15X15
UCN-65T7-15X16
UCN-65T7-15X17
UCN-65T7-15X18
UCN-65T7-15X19
UCN-65T7-15X20
UCN-65T7-16X16
UCN-65T7-16X17
UCN-65T7-16X18
UCN-65T7-16X19
UCN-65T7-16X20
UCN-65T7-17X17
UCN-65T7-17X18
UCN-65T7-17X19
UCN-65T7-17X20
UCN-65T7-18X18
UCN-65T7-18X19
UCN-65T7-18X20
UCN-65T7-19X19
UCN-65T7-19X20
UCN-65T7-20X20
UCN-80T7-17X17
UCN-80T7-17X18
UCN-80T7-17X19
UCN-80T7-17X20
UCN-80T7-17X22
UCN-80T7-17X24
UCN-80T7-17X25
UCN-80T7-17X28
UCN-80T7-17X30
UCN-80T7-17X32
UCN-80T7-17X35
UCN-80T7-18X18
UCN-80T7-18X19
UCN-80T7-18X20
UCN-80T7-18X22
UCN-80T7-18X24
UCN-80T7-18X25
UCN-80T7-18X28
UCN-80T7-18X30
UCN-80T7-18X32
UCN-80T7-18X35
UCN-80T7-19X19
UCN-80T7-19X20
UCN-80T7-19X22
UCN-80T7-19X24
UCN-80T7-19X25
UCN-80T7-19X28
UCN-80T7-19X30
UCN-80T7-19X32
UCN-80T7-19X35
UCN-80T7-20X20
UCN-80T7-20X22
UCN-80T7-20X24
UCN-80T7-20X25
UCN-80T7-20X28
UCN-80T7-20X30
UCN-80T7-20X32
UCN-80T7-20X35
UCN-80T7-22X22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(Nm)
Diámetro exterior A
(φ)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(Nm)
Momento de inercia
(kg · m2)
Max. Esfuerzo de torsión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1020.01~50.006581403.15X10-480
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.008095808.20X10-4160

Cargando…

Información básica

Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso / Codificador Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2 Número máximo de rotación(r/min) 6000
Rango máximo de número de rotación(r/min) 4001~10000 Desalineación angular permitida(deg) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico