(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cople para eje de precisión: corregible, serie UA-C

Cople para eje de precisión: corregible, serie UA-C
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Codificador, servomotor, estándar, motor paso a paso
· Cuerpo material: A2017
· Característica: Alta rigidez torsional, bajo momento de inercia
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el ajuste de eje de precisión, corregible, serie UA-C, consulte las secciones siguientes:

 

Número de Parte
UA-15C-3X3
UA-15C-3X4
UA-15C-3X5
UA-15C-4X4
UA-15C-4X5
UA-15C-5X5
UA-20C-4X4
UA-20C-4X5
UA-20C-4X6
UA-20C-4X7
UA-20C-4X8
UA-20C-5X5
UA-20C-5X6
UA-20C-5X7
UA-20C-5X8
UA-20C-6X6
UA-20C-6X7
UA-20C-6X8
UA-20C-7X7
UA-20C-7X8
UA-20C-8X8
UA-25C-5X5
UA-25C-5X6
UA-25C-5X6.35
UA-25C-5X7
UA-25C-5X8
UA-25C-5X9.525
UA-25C-5X10
UA-25C-6X6
UA-25C-6X6.35
UA-25C-6X7
UA-25C-6X8
UA-25C-6X9.525
UA-25C-6X10
UA-25C-6.35X6.35
UA-25C-6.35X7
UA-25C-6.35X8
UA-25C-6.35X9.525
UA-25C-6.35X10
UA-25C-7X7
UA-25C-7X8
UA-25C-7X9.525
UA-25C-7X10
UA-25C-8X8
UA-25C-8X9.525
UA-25C-8X10
UA-25C-9.525X9.525
UA-25C-9.525X10
UA-25C-10X10
UA-30C-6X6
UA-30C-6X7
UA-30C-6X8
UA-30C-6X10
UA-30C-6X11
UA-30C-6X12
UA-30C-6X14
UA-30C-7X7
UA-30C-7X8
UA-30C-7X10
UA-30C-7X11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
d1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Max. Esfuerzo de torsión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.003315180.250.25X10-60.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.003415180.250.25X10-60.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.003515180.250.25X10-60.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004415180.250.25X10-60.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004515180.250.25X10-60.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.005515180.250.25X10-60.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.004420200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004520200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004620200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.004720200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.004820200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.005520200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.005620200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.005720200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.005820200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.006620200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.006720200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.006820200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.007720200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.007820200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.008820200.50.90X10-61
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0055252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0056252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0056.35252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0057252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0058252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0059.525252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00510252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.0066252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0066.35252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0067252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0068252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0069.525252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.00610252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.006.356.35252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.006.357252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.006.358252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.006.359.525252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.006.3510252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0077252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0078252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0079.525252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00710252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0088252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.0089.525252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00810252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.009.5259.525252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.009.52510252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.001010252712.99X10-62
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0066303026.74X10-64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0067303026.74X10-64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0068303026.74X10-64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00610303026.74X10-64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00611303026.74X10-64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00612303026.74X10-64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00614303026.74X10-64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0077303026.74X10-64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0078303026.74X10-64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00710303026.74X10-64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00711303026.74X10-64

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo estándar Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Alta rigidez torsional / Momento de baja inercia
Material del cuerpo A2017 Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso / Codificador Velocidad rotacional máxima(r/min) 6000
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.2 Desalineación angular permitida(deg) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico