(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo a prueba de manipulaciones, perno de botón TriCool

Tornillo a prueba de manipulaciones, perno de botón TriCool
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: A prueba de manipulaciones
· Forma del orificio de montaje: triciclo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TC010306A
TC010308A
TC010310A
TC010312A
TC010406A
TC010408A
TC010410A
TC010412A
TC010416A
TC010420A
TC010425A
TC010508A
TC010516A
TC010520A
TC010525A
TC010530A
TC010540A
TC010620A
TC010630A
TC010640A
TC010650A
TC010812A
TC010816A
TC010820A
TC010825A
TC010830A
TC010840A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10380.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103100.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103120.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10460.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104160.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104250.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105160.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105200.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105250.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105300.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105400.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106401
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106501
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108121.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108161.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108201.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108251.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108301.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108401.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Botón Forma de orificio de montaje Triciclo Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación A prueba de manipulaciones
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico