(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo a prueba de manipulaciones, tornillo de cabeza plana

Tornillo a prueba de manipulaciones, tornillo de cabeza plana
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: A prueba de manipulaciones
· Forma del orificio de montaje: Cruz empotrada

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PH010306
PH010308
PH010310
PH010406
PH010410
PH010416
PH010510
PH010516
PH010520
PH010610
PH010616
PH010620
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10360.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10380.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10460.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104100.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104160.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105100.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105160.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105200.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106101
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106161
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106201

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Pan Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo)
Material Hierro Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación A prueba de manipulaciones
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico