(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo a prueba de manipulaciones, sistema 5 (cinco) (SF010205)

Tornillo a prueba de manipulaciones, sistema 5 (cinco) SF010205
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: A prueba de manipulaciones
· Forma del orificio de montaje: Sistema 5

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SF010205

 
Número de Parte
SF010205
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10250.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Botón Forma de orificio de montaje Sistema 5 Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación A prueba de manipulaciones
Tipo tornillo Hilo completo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SF010205 de la serie Tornillo a prueba de manipulaciones, sistema 5 (cinco).

Products like this...

Número de Parte
SF010203
SF010204
SF010206
SF010208
SF010210
SF010212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10230.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10240.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10260.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10280.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102100.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102120.4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico