(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo a prueba de manipulaciones, tornillo de máquina de cabeza plana de tres alas (TW010306)

Tornillo a prueba de manipulaciones, tornillo de máquina de cabeza plana de tres alas TW010306
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: A prueba de manipulaciones
· Forma del orificio de montaje: triple ala

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TW010306

 
Número de Parte
TW010306
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Pan Forma de orificio de montaje Ala triple Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación A prueba de manipulaciones
Tipo tornillo Hilo completo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TW010306 de la serie Tornillo a prueba de manipulaciones, tornillo de máquina de cabeza plana de tres alas.

Products like this...

Número de Parte
TW010308
TW010310
TW010312
TW010316
TW010320
TW010325
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103100.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103120.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103160.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103250.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico