(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo contra manipulaciones - Tornillo de cabeza plana pequeña unidireccional

Tornillo contra manipulaciones - Tornillo de cabeza plana pequeña unidireccional
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: A prueba de manipulaciones
· Forma del orificio de montaje: Unilateral

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OW010305
OW010306
OW010308
OW010310
OW010312
OW010316
OW010406
OW010408
OW010410
OW010412
OW010416
OW010420
OW010425
OW010508
OW010510
OW010512
OW010516
OW010520
OW010525
OW010530
OW010540
OW010608
OW010610
OW010612
OW010616
OW010620
OW010625
OW010630
OW010640
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10350.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10360.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10380.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103120.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103160.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104120.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104160.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104200.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104250.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10580.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105120.8
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

105160.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105200.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105250.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105300.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105400.8
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10681
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106161
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

106201
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106251
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106401

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Pan Forma de orificio de montaje Un lado Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación A prueba de manipulaciones
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico