(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo a prueba de manipulaciones, perno / perno Tornillo autoperforante de seis lóbulos

Tornillo a prueba de manipulaciones, perno / perno Tornillo autoperforante de seis lóbulos
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar (redondo)
· Tipo de cresta de hilo: tornillo de taladro
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Solicitud: A prueba de manipulaciones
· Paso (mm): 1.4

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TX050413
TX050416
TX050419
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1013
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1019

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Pan Forma de orificio de montaje Hexalobular socket
Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410) Tipo de cresta de hilo Tornillo de taladro
Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación A prueba de manipulaciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico