(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: A prueba de manipulaciones
· Forma del orificio de montaje: encaje hexalobular
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
TX020308
Detalles de forma | Cabeza plana | Forma de orificio de montaje | Hexalobular socket | Forma básica | Estándar (redondo) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable | Tipo de hilo | Métrico grueso | Forma de la punta | Extremo plano |
Formas Adicionales | Estándar | Unidad de Venta | Cantidad baja (se puede comprar de uno) | Aplicación | A prueba de manipulaciones |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TX020308 de la serie Tornillos de cabeza plana de 6 lóbulos / sujetadores de tornillo resistentes a la manipulación.
Número de Parte |
---|
TX020306 |
TX020310 |
TX020312 |
TX020316 |
TX020320 |
TX020325 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente