(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de prevención de juego, punta de tornillo de tope sangrado con pasador de orificio hexagonal

Tornillo de prevención de juego, punta de tornillo de tope sangrado con pasador de orificio hexagonal
  • Descuento por volumen

· Forma: Tornillo de fijación
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: A prueba de manipulaciones
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HS010508

 
Número de Parte
HS010508
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 5 Longitud L (mm) 8 Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal
Forma básica Tornillo opresor Material Aleación de acero Tipo de hilo Métrico grueso
Forma de la punta Extremo plano Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Aplicación A prueba de manipulaciones Pitch(mm) 0.8 Tipo tornillo Hilo completo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HS010508 de la serie Tornillo de prevención de juego, punta de tornillo de tope sangrado con pasador de orificio hexagonal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico