(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos autorroscantes: cabeza plana, cabeza hexagonal, punta cónica, a prueba de manipulaciones

Tornillos autorroscantes: cabeza plana, cabeza hexagonal, punta cónica, a prueba de manipulaciones
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Capaz de usar como tornillo autorroscante en material de tipo concreto sin piezas suplementarias de tipo tapón.
· Tornillo de doble rosca con rosca alta y rosca baja.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HE620432

Número de Parte
HE620432
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Longitud L (mm) 32
Forma detallada Cabeza plana Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material 410 acero inoxidable Forma de la punta Punto de cono Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación A prueba de manipulaciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico