(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo de fijación resistente a la manipulación con orificio hexagonal plano

Tornillo de fijación resistente a la manipulación con orificio hexagonal plano
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: A prueba de manipulaciones
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HE020306
HE020308
HE020310
HE020312
HE020316
HE020320
HE020325
HE020408
HE020410
HE020412
HE020416
HE020420
HE020425
HE020430
HE020510
HE020512
HE020516
HE020520
HE020525
HE020530
HE020540
HE020550
HE020610
HE020612
HE020616
HE020620
HE020625
HE020630
HE020635
HE020640
HE020650
HE020810
HE020812
HE020816
HE020820
HE020825
HE020830
HE020835
HE020840
HE020850
HE020860
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10360.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103100.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103120.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103160.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103200.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104120.7
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

104160.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104200.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104250.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104300.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105120.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105160.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105200.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105250.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105300.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105400.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105500.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106161
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106201
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106251
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106301
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106351
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106401
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

106501
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108101.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108121.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108161.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108201.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108251.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108301.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108351.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108401.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108501.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108601.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Cabeza plana Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación A prueba de manipulaciones
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico