(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasador de tornillo a prueba de manipulaciones, con perno de agujero hexagonal de botón.

Pasador de tornillo a prueba de manipulaciones, con perno de agujero hexagonal de botón.
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Vendido individualmente (Mínimo 1 pieza)
· Solicitud: A prueba de manipulaciones
· Forma del orificio de montaje: Cabeza hexagonal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HE010306
HE010308
HE010308BK
HE010310
HE010312
HE010316
HE010320
HE010325
HE010406
HE010408
HE010408BK
HE010410
HE010412
HE010416
HE010416BK
HE010420
HE010425
HE010430
HE010510
HE010512
HE010512BK
HE010516
HE010516BK
HE010520
HE010520BK
HE010525
HE010530
HE010540
HE010550
HE010608
HE010610
HE010612
HE010616
HE010620
HE010625
HE010630
HE010635
HE010640
HE010645
HE010650
HE010670
HE010810
HE010812
HE010816
HE010820
HE010825
HE010830
HE010835
HE010840
HE010845
HE010850
HE010855
HE010860
HE011020
HE011025
HE011030
HE011035
HE011040
HE011050
HE011060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10360.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.5
100 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10380.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103100.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

103120.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103160.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103200.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103250.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10460.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10480.7
100 Pieza(s)Disponible

36 Días o más

10480.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.7
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104120.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104160.7
100 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

104160.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104200.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104250.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104300.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105100.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105120.8
100 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105120.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105160.8
100 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105160.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.8
100 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105200.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105250.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105300.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105400.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105500.8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10681
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106101
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106121
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106161
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106201
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106251
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108161.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108201.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108251.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108301.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108351.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108401.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108451.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108501.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108551.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

108601.25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1010201.5
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010251.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010301.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1010351.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010401.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010501.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010601.5

Cargando…

Información básica

Detalles de forma Botón Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero inoxidable Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Unidad de Venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación A prueba de manipulaciones
Tipo tornillo Hilo completo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico