(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pernos y espárragos totalmente roscados: espárrago oculto SEL【1-1,000 piezas por paquete】

Pernos y espárragos totalmente roscados: espárrago oculto SEL
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros tornillos
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Material: Acero inoxidable
· Forma adicional: Estándar

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSS-M3-6
CSS-M3-8
CSS-M3-10
CSS-M4-10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L
(mm)
Unidad de ventas O.D.
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1036Caja / paquete5.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038Cantidad baja (se puede comprar de uno)5.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10310Cantidad baja (se puede comprar de uno)5.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10410Caja / paquete8.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Otros tornillos Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Aplicación Estándar Min. Grosor(mm) 2.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico