(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios - sujetador selcrest, tipo KF【1-100 piezas por paquete】

Accesorios - sujetador selcrest, tipo KF
  • Descuento por volumen

Un innovador producto de fijación que presenta un tornillo especial y evita problemas menores durante el uso debido a su mecanismo de retención y resorte interno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KF-M3-114-N
KF-M4-014-N
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Forma de objeto de montaje Min. Grosor
(mm)
Nominal Longitud de la rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103φ6.41.0M36.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104φ8.80.8M45.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Aplicación Para el panel

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico