(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios - sujetador selcrest, acero inoxidable【1-100 piezas por paquete】

Accesorios - sujetador selcrest, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

Un innovador producto de fijación que presenta un tornillo especial y evita problemas menores durante el uso debido a su mecanismo de retención y resorte interno.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SKF-M3-009S-SUS
SKF-M3-010S-SUS
SKF-M3-011S-SUS
SKF-M3-209S-SUS
SKF-M3-210S-SUS
SKF-M3-211S-SUS
SKF-M4-009S-SUS
SKF-M4-010S-SUS
SKF-M4-011S-SUS
SKF-M4-209S-SUS
SKF-M4-210S-SUS
SKF-M4-211S-SUS
SKF-M5-209S-SUS
SKF-M5-211S-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Forma de objeto de montaje Min. Grosor
(mm)
Nominal Longitud de la rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103φ5.40.8M36

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103φ5.40.8M37

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103φ5.40.8M38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103φ5.41.4M36

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103φ5.41.4M37

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103φ5.41.4M38

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104φ6.40.8M46

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104φ6.40.8M47

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104φ6.40.8M48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104φ6.41.4M46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104φ6.41.4M47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104φ6.41.4M48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105φ8.81.4M56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105φ8.81.4M58

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Aplicación Para el panel

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico