(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios - sujetador selcrest, tipo SK30【1-100 piezas por paquete】

Accesorios - sujetador selcrest, tipo SK30
  • Descuento por volumen

Ofrece una función flotante independiente además de las funciones tradicionales para una movilidad lateral de 0,5 mm. Se puede ajustar a presión sin ninguna dificultad, incluso si el material base objetivo es acero inoxidable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SK30-M3-0-3.2
SK30-M3-0-6.2
SK30-M4-0-3.2
SK30-M4-0-6.2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño Nominal de Rosca Compatible (M) Forma de objeto de montaje Nominal Longitud de la rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103φ5.4M33.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103φ5.4M36.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104φ6.4M43.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104φ6.4M46.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Min. Grosor(mm) 0.8 Aplicación Para el panel

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico