(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos - roscados, flotantes【1-1,000 piezas por paquete】

Insertos - roscados, flotantes
  • Descuento por volumen

Capaz de obtener una alta fuerza de retención. Reduce drásticamente las horas de trabajo y los costos, y elimina el cambio de tono durante el ensamblaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FFS-M3-1-3W
FFS-M3-2-3W
FFS-M4-1-3W
FFS-M4-2-3W
FFSS-M3-1-SUS
FFSS-M3-2-SUS
FFSS-M4-1-SUS
FFSS-M4-2-SUS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Unidad de ventas Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies (detalles) Placa de operación

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro3Caja / paqueteCromado trivalenteBlanco trivalente1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalenteBlanco trivalente2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro4Caja / paqueteCromado trivalenteBlanco trivalente1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hierro4Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaCromado trivalenteBlanco trivalente2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable3Caja / paqueteNingunoNinguno1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable3Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaNingunoNinguno2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable4Caja / paqueteNingunoNinguno1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable4Baja cantidad disponible a partir de 1 piezaNingunoNinguno2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Rizado Aplicación Metal ligero Tipo tornillo Hilo métrico (grueso)
Muesca Ninguno Entorno operativo Equipo de fabricación Longitud de la rosca(mm) 3.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico