(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espaciador de tablero celular

Espaciador de tablero celular

Los espacios y tuercas se pueden montar simplemente ajustándolos a presión en la placa de circuito impreso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BS-M4-8-3W

Número de Parte
BS-M4-8-3W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)

11 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 4 Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Rizado Unidad de ventas Caja / paquete
Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente Min. Grosor(mm) 1.5 Longitud(mm) 8
Ancho(mm) 8.5 Pitch(mm) 0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico