(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brida de bloqueo resistente 4T【350-500 piezas por paquete】

Brida de bloqueo resistente 4T
  • Descuento por volumen

La combinación de una brida y un parche Tuflok mantiene el tornillo firmemente sujeto a la superficie del rodamiento y ofrece una prevención más efectiva contra el aflojamiento.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4TF-M6-3W
4TF-M8-3W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1061

350 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1081.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro Tratamiento de superficies Cromado trivalente Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Aplicación / función Previene el aflojamiento Unidad de ventas Caja / paquete Tratamiento de superficies (detalles) Blanco trivalente
Tipo de bloqueo Tough Lock

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico