(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos autorroscantes - cabeza plana baja, llave Phillips, Evatite con agujero transversal D=7

Tornillos autorroscantes - cabeza plana baja, llave Phillips, Evatite con agujero transversal D=7
  • Descuento por volumen

Se puede atornillar con un par bajo, por lo que es óptimo para el trabajo continuo. Altamente resistente a las vibraciones y no se afloja fácilmente. Este producto resiste el astillado cuando se aprieta, lo que lo libera de preocupaciones sobre problemas eléctricos. Se permite alguna variación en los diámetros de los agujeros piloto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EVS7-M4-8SH-SUS
EVS7-M4-10SH-SUS
EVS7-M4-12SH-SUS
EVS7-M4-16SH-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Cabeza plana baja
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410)
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico