(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada pequeña, accionamiento Phillips, empotrada en cruz, Evatite

Tornillos autorroscantes: cabeza segmentada pequeña, accionamiento Phillips, empotrada en cruz, Evatite
  • Descuento por volumen

Se puede atornillar con un par bajo, por lo que es óptimo para el trabajo continuo. Altamente resistente a las vibraciones y no se afloja fácilmente. Este producto resiste el astillado cuando se aprieta, por lo que no hay necesidad de preocuparse por problemas eléctricos. Se permite alguna variación en los diámetros de los agujeros piloto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EVT8-M4-12SH-SUS
EVT8-M4-16SH-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L (mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Tornillos autorroscantes Nominal de hilo (M) 4 Forma detallada Braguero
Forma de orificio de montaje Phillips Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable (SUS410)
Tratamiento de superficies Ninguno Forma de la punta Otras formas especiales Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Aplicación Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico