(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede atornillar con un par bajo, por lo que es óptimo para el trabajo continuo. Altamente resistente a las vibraciones y no se afloja fácilmente. Este producto resiste el astillado cuando se aprieta, por lo que no hay necesidad de preocuparse por problemas eléctricos. Se permite alguna variación en los diámetros de los agujeros piloto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
EVT-M4-6-SUS |
EVT-M4-8-SUS |
EVT-M4-8-TBS |
EVT-M4-10-SUS |
EVT-M4-12-SUS |
EVT-M4-12-TBS |
EVT-M4-16-SUS |
EVT-M4-20-SUS |
EVT-M4-25-SUS |
Cargando…
Tipo de cresta de hilo | Tornillos autorroscantes | Nominal de hilo (M) | 4 | Forma detallada | Braguero |
---|---|---|---|---|---|
Forma de orificio de montaje | Phillips | Forma básica | Estándar (redondo) | Material | Acero inoxidable (SUS410) |
Forma de la punta | Otras formas especiales | Formas Adicionales | Estándar | Aplicación | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente