(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manguera de lámina de poliuretano resistente al agua FH

Manguera de lámina de poliuretano resistente al agua FH
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Combinación de agua industrial y aire comprimido: la tubería de refrigerante y la tubería de aire comprimido pueden utilizarse para múltiples usos haciendo uso de este poliuretano resistente al agua.
· Material flexible: suave incluso en climas fríos, tendencia a no doblarse.
· Fácil instalación de accesorios: cualquier persona puede conectar fácilmente los accesorios.
· Manguera ecológica respetuosa con el medio ambiente: manguera ecológica compuesta de materiales que no imponen una carga medioambiental en términos de ingredientes, y no contamina los fluidos ya que no se utiliza plastificante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FH-11LB-100

Número de Parte
FH-11LB-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire comprimido Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Poliuretano
Rango de presión de operación(MPa) ::1 Color Azul claro O.D.(Ø) 16
I.D.(φ) 11 Propiedades Estándar / Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::60
Radio mínimo de curvatura(mm) 80 Longitud(m) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FH-11LB-100 de la serie Manguera de lámina de poliuretano resistente al agua FH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico