(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexión de manguera Entrada de agua Boquilla (forma redonda) MH

Conexión de manguera Entrada de agua Boquilla (forma redonda) MH
  • Descuento por volumen

Un pezón con un tornillo externo redondo en la parte de conexión de la manguera. (Para moldes)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MH-1222

Número de Parte
MH-1222
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Material C3604BD
A Recto Tipo de conexión de manguera Mizuguchi (forma cuadrada) Tipos de conexión Pezones articulares
Tipos de tornillo de conexión PT Conexión de tamaño de rosca 1/4 Voluta OD D(mm) 11

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MH-1222 de la serie Conexión de manguera Entrada de agua Boquilla (forma redonda) MH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico