(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexiones de manguera / Junta de manguera HH

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HH-2006
HH-2007
HH-2008
HH-2009
HH-2010
HH-2012
HH-2014
HH-2016
HH-2019
HH-2020
HH-2040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Material C3604BD
A Recto Tipo de conexión de manguera Voluta Tipos de conexión Voluta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico