(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de manguera, acoplamiento de tres vías (con revestimiento) HY

Acoplamiento de manguera, acoplamiento de tres vías (con revestimiento) HY
  • Descuento por volumen

Un acoplamiento para conectar una manguera en tres direcciones. Ideal para la ramificación de mangueras. Atractivo cromado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HY-3007
HY-3008
HY-3009
HY-3010
HY-3014
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo C3771BD Material (forja)
A En forma de Y Tipo de conexión de manguera Voluta Tipos de conexión Voluta
Tratamiento de superficies Cromado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico