(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de manguera Junta de manguera en forma de L HL

Acoplamiento de manguera Junta de manguera en forma de L HL
  • Descuento por volumen

Una junta de manguera en forma de L. Se utiliza, por ejemplo, para conectar una manguera en paralelo con el equipo. Se puede quitar de la parte de la tuerca incluso después de que una parte de conexión de manguera del tipo de unión esté montada en el equipo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HL-1116
HL-1117
HL-1206
HL-1207
HL-1208
HL-1209
HL-1210
HL-1308
HL-1309
HL-1310
HL-1314
HL-1316
HL-1340
HL-1408
HL-1409
HL-1410
HL-1414
HL-1416
HL-1440
HL-1620
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/87
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/410.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/810.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/812.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/210.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/216
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/212.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/420.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo C3771BD (cuerpo principal). C3604BD (nuez, brotes de bambú)
A Unión tipo L Tipo de conexión de manguera Voluta Tipos de conexión Pezones articulares
Tipos de tornillo de conexión PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico