(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexiones de manguera - Junta de manguera de doble apertura HS

Conexiones de manguera - Junta de manguera de doble apertura HS
  • Descuento por volumen

Se utiliza para conectar mangueras entre sí. La parte de conexión de la manguera de tipo unión permite la extracción (de la parte de la tuerca) después de la conexión, lo que alivia cualquier temor de que la manguera se tuerza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HS-2207
HS-2208
HS-2209
HS-2310
HS-2414
HS-2416
HS-2440
HS-2620
HS-2827
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

27

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Material C3604BD
A Tipo de unión recta Tipo de conexión de manguera Voluta Tipos de conexión Voluta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico