(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexión de manguera Manguera HS

Conexión de manguera Manguera HS
  • Descuento por volumen

Un accesorio para conectar equipos y mangueras. La conexión de la manguera es de tipo unión; después del montaje, se puede quitar de la sección de la tuerca para eliminar el mantenimiento y las preocupaciones sobre los pliegues de la manguera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HS-1034
HS-1040
HS-1052
HS-1107
HS-1108
HS-1109
HS-1116
HS-1117
HS-1206
HS-1207
HS-1208
HS-1209
HS-1210
HS-1306
HS-1307
HS-1308
HS-1309
HS-1310
HS-1314
HS-1316
HS-1340
HS-1408
HS-1409
HS-1410
HS-1414
HS-1416
HS-1420
HS-1440
HS-1614
HS-1616
HS-1620
HS-1640
HS-1827
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca Tamaño hexagonal B1
(mm)
Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/44534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/25040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

26052
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8149
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4146
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/4147
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4149
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41710.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8176
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8177
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8178
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8179
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/81710.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/82214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/82216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/82212.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/22210.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/22214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/22216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/22720.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/22212.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/42714
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/42716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/42820.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/42712.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13527

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Material C3604BD
A Tipo de unión recta Tipo de conexión de manguera Voluta Tipos de conexión Pezones articulares
Tipos de tornillo de conexión PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico