(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de manguera Pezón grande (forjado) HN

Acoplamiento de manguera Pezón grande (forjado) HN
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pezón de manguera con una gran abertura.
· Producido utilizando forja en caliente para que sea sólido y no tenga agujeros, todo a un costo razonable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HN-1034
HN-1040
HN-1052
HN-1827
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión de tamaño de rosca Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 1/240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo C3771BD Material (forja)
A Recto Tipo de conexión de manguera Voluta Tipos de conexión Pezón ((tornillo macho))
Tipos de tornillo de conexión PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico