(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios de manguera en tornillo / Ace Niple Acero inoxidable HF

Accesorios de manguera en tornillo / Ace Niple Acero inoxidable HF
  • Descuento por volumen

Un niple de manguera de acero inoxidable de tornillo interno (SUS304) con excelente resistencia a la corrosión. El tornillo interno ya está cortado, lo que le permite fijar tornillos externos sin ningún accesorio adicional.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HF-7207
HF-7209
HF-7210
HF-7310
HF-7314
HF-7410
HF-7414
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConexión de tamaño de rosca Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/410.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/810.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/210.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/214

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite Material del cuerpo Material de acero inoxidable (SUS304SPB)
A Recto Tipo de conexión de manguera Voluta Tipos de conexión Pezón (hilo hembra)
Tipos de tornillo de conexión PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico