(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexiones de manguera Ace Niple Acero inoxidable HN

Conexiones de manguera Ace Niple Acero inoxidable HN
  • Descuento por volumen

[Características]
· Boquilla de manguera hecha de SUS304 con resistencia superior a la corrosión.
· Todo hasta 1B usa acero inoxidable / material de paso de piel, mientras que 1 "1/4B y más grandes se hacen con cera perdida.
· Interfaces cortas, con tamaños de diámetro externo en incrementos de 1 mm disponibles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HN-7034
HN-7040
HN-7052
HN-7066
HN-7100
HN-7105
HN-7106
HN-7107
HN-7108
HN-7109
HN-7110
HN-7165
HN-7206
HN-7207
HN-7208
HN-7209
HN-7210
HN-7212
HN-7213
HN-7214
HN-7265
HN-7306
HN-7307
HN-7308
HN-7309
HN-7310
HN-7312
HN-7313
HN-7314
HN-7316
HN-7365
HN-7406
HN-7407
HN-7408
HN-7409
HN-7410
HN-7412
HN-7413
HN-7414
HN-7416
HN-7419
HN-7420
HN-7421
HN-7440
HN-7616
HN-7619
HN-7620
HN-7621
HN-7626
HN-7627
HN-7820
HN-7827
HN-7834
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Conexión de tamaño de rosca Voluta OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/434
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-81 1/240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-8252
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-82 1/266
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable CF-84100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/810.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/86.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/410.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/46.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/810.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/813.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/814
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/86.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/210.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/213.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/220.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)1/212.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/416
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/420.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/426
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)3/427
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)120.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Material de acero inoxidable (SUS304SPB)134

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Ajuste de la manguera Fluido Agua / Aire / Aceite A Recto
Tipo de conexión de manguera Voluta Tipos de conexión Pezón ((tornillo macho)) Tipos de tornillo de conexión PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico