(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Orbit Worm Drive Manguera Clip【1-10 piezas por paquete】

Orbit Worm Drive Manguera Clip
  • Descuento por volumen

Esta banda de manguera resistente y de bajo costo puede apretar una variedad de mangueras diferentes. Hay dos materiales diferentes disponibles: acero y acero inoxidable. Compatible con mangueras de diámetros externos de 9 mm a 229 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0
000-S
000-SS
00-S
0-S
0-SS
0X
0X-S
0X-SS
1-S
1A
1A-S
1A-SS
1X
1X-S
1X-SS
2
2-S
2-SS
2A
2A-S
2A-SS
2X
2X-S
2X-SS
3
3-S
3-SS
3X
3X-S
3X-SS
4
4-S
4-SS
4X
4X-S
4X-SS
5
5-S
5-SS
6
6-S
6-SS
6X
6X-S
6X-SS
7
7-S
7-SS
8
8-S
8-SS
9-S
9-SS
10
10-S
10-SS
M00
M00-S
M00-SS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
Material Código JAN Código de pedido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101622Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10913Acero inoxidable--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-913Acero4562125869000397-1481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101319Acero inoxidable--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101622Acero inoxidable--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1622Acero4562125869031397-1520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101925Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101925Acero inoxidable--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1925Acero4562125869048397-1546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102535Acero inoxidable--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102229Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102229Acero inoxidable--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2229Acero4562125869055397-1589
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102841Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102841Acero inoxidable--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2841Acero4562125869079397-1627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103854Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103854Acero inoxidable--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3854Acero4562125869093397-1660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103148Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103148Acero inoxidable--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-3148Acero4562125869086397-1643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104460Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104460Acero inoxidable--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-4460Acero4562125869109397-1686
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105070Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105070Acero inoxidable--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-5070Acero4562125869116397-1708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106080Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106080Acero inoxidable--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6080Acero4562125869123397-1724
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107090Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107090Acero inoxidable--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-7090Acero4562125869130397-1741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083102Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083102Acero inoxidable--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

-83102Acero4562125869147397-1767
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1095115Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1095115Acero inoxidable--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-95115Acero4562125869154397-1783
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104127Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104127Acero inoxidable--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-104127Acero4562125869161397-1805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10127146Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10127146Acero inoxidable--

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-127146Acero4562125869178397-1821
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10146159Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10146159Acero inoxidable--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-146159Acero4562125869185397-1848
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10149178Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10149178Acero inoxidable--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-149178Acero4562125869192397-1864
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10175203Acero inoxidable--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-175203Acero4562125869208397-1881
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200229Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200229Acero inoxidable--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200229Acero4562125869215397-1562
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101316Acero--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101316Acero inoxidable--

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1316Acero4562125869017397-1902

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de banda fija

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico