(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acero inoxidable Ciccolo-α (SUS-304) SS Ambos tornillos externos

Acero inoxidable Ciccolo-α (SUS-304) SS Ambos tornillos externos
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con su excelente rentabilidad, conveniencia y resistencia a la corrosión, se usa ampliamente como válvula de control de flujo para maquinaria, equipo químico, médico, alimentario, pesquero, etc.
· Dos funciones, [Función de montaje en panel] + [Mecanismo de bloqueo], se implementan en una unidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS-1011
SS-1022
SS-1033
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/8B(6A)1/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/8B(10A)3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::150 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Asa redonda de metal Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) R(PT) Presión operacional 1,96 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico