(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ciccolo Latón (acabado cromado) Serie 6000 CM Tornillos internos y externos

Ciccolo Latón (acabado cromado) Serie 6000 CM Tornillos internos y externos
  • Descuento por volumen

Nuestra válvula de aguja más pequeña, es fácil de usar, económica y permite un ajuste preciso del caudal. [Función de instalación del panel] y [Mecanismo de bloqueo] se combinan en una sola unidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CM-6022

Número de Parte
CM-6022
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo C3771BE
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A Rc(PT) Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A 1/4B(8A) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Asa redonda de metal Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) R(PT)
Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado) 1/4B(8A) Presión operacional 0,98 MPa o menos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CM-6022 de la serie Ciccolo Latón (acabado cromado) Serie 6000 CM Tornillos internos y externos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico