(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Modelo de ángulo de latón Ciccolo (acabado cromado) Modelo de rosca interior de doble extremo CW

Modelo de ángulo de latón Ciccolo (acabado cromado) Modelo de rosca interior de doble extremo CW
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Vendedor largo recomendado con confianza.
· Trabajando activamente en varios campos con confiabilidad y resultados.
· La válvula de aguja más pequeña, fácil de usar, conveniente y capaz de realizar delicados ajustes de alto caudal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CW-3011

Número de Parte
CW-3011
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo Material del cuerpo C3771BE
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A Rc(PT) Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A 1/8B(6A) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango redondo Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Rc(PT)
Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado) 1/8B(6A) Presión operacional 0,98 MPa o menos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CW-3011 de la serie Modelo de ángulo de latón Ciccolo (acabado cromado) Modelo de rosca interior de doble extremo CW.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico