(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ciccolo Latón (acabado cromado) Tipo de puerto doble Tipo de anillo intermedio CR para tubo de cobre

Ciccolo Latón (acabado cromado) Tipo de puerto doble Tipo de anillo intermedio CR para tubo de cobre
  • Descuento por volumen

Nuestra válvula de aguja más pequeña, es fácil de usar, económica y permite un ajuste preciso del caudal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-2208
CR-2310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado primario (lado de suministro) Tubo aplicable Diámetro exterior D
(φ)
Tubo OD D aplicable en el lado secundario (lado controlado)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Tipo de rama Material del cuerpo C3771BE
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A Tipo de anillo intermedio para tubería de cobre Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de anillo para tubo de cobre Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico