(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Latón Ciccolo (acabado cromado) Tipo de doble puerto Tipo de junta de manguera CY

Latón Ciccolo (acabado cromado) Tipo de doble puerto Tipo de junta de manguera CY
  • Descuento por volumen

Nuestra válvula de aguja más pequeña, es fácil de usar, económica y permite un ajuste preciso del caudal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CY-2209

Número de Parte
CY-2209
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Tipo de rama Material del cuerpo C3771BE
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A Tipo de articulación de manguera Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de articulación de manguera Voluta OD D(mm) 9
Presión operacional 0,98 MPa o menos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CY-2209 de la serie Latón Ciccolo (acabado cromado) Tipo de doble puerto Tipo de junta de manguera CY.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico