(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ciccolo Latón (acabado cromado) Tipo recto CR para anillo de tubo de cobre

Ciccolo Latón (acabado cromado) Tipo recto CR para anillo de tubo de cobre
  • Descuento por volumen

Nuestra válvula de aguja más pequeña, es fácil de usar, económica y permite un ajuste preciso del caudal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CR-1106
CR-1202
CR-1206
CR-1208
CR-1303
CR-1308
CR-1310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Tubo OD D aplicable en el lado secundario (lado controlado)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/8B(6A)6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/4B(8A)6.35
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1/4B(8A)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)9.53
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3/8B(10A)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo C3771BE
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de anillo para tubo de cobre Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico