(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ace Ball - 21 (acero inoxidable) UH manguera integrada

Ace Ball - 21 (acero inoxidable) UH manguera integrada
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Válvula de bola de diámetro pequeño de 1/8 "a 3/8".
· Integrado con varios accesorios.
· Válvula Benri roscada / roscada.
· Manija omnidireccional.
· Gran trabajabilidad y apariencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UH-1106
UH-1107
UH-1108
UH-1110
UH-1207
UH-1208
UH-1209
UH-1210
UH-1309
UH-1310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Voluta OD D
(mm)
Diámetro del agujero d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)64.6
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

101/8B(6A)74.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/8B(6A)84.6
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

101/8B(6A)10.54.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)74.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/4B(8A)84.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101/4B(8A)94.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)10.54.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)96.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103/8B(10A)10.56.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8 Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::120 Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Manija de palanca con placa de identificación
Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Pezón de manguera integrado Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico