(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ace Ball RV (latón) Serie 8000 (modelo en ángulo) BC Tipo de conexión de un toque

Ace Ball RV (latón) Serie 8000 (modelo en ángulo) BC Tipo de conexión de un toque
  • Descuento por volumen

La válvula y el montaje giran por separado, lo que le permite elegir libremente el ángulo de ajuste y el puerto de montaje. Facilita las conexiones, incluso en lugares estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BC-8310

Número de Parte
BC-8310
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Diámetro reducido Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT)
Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A 3/8B(10A) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Perilla estándar Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Tipo de conexión de un toque Tubo OD D en el lado secundario (lado controlado)(Ø) 10
Diámetro del agujero d(φ) 6 Presión operacional 0,98 MPa o menos

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BC-8310 de la serie Ace Ball RV (latón) Serie 8000 (modelo en ángulo) BC Tipo de conexión de un toque.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico